??
CAD model selection
K0011.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0011 - Cam clamps double
Bill of material
K0011.12
BESTKIPP
Order No.
K0011.12
L
Length
146±3 mm
L1
Length
61 mm
L2
Length
58 mm
B
width
32 mm
S
height
20 mm
H1
height max.
49 mm
H2
height
120 mm
D
thread diameter
M 12 mm
D1
ball diameter
30 mm
SW
width across flats
19 mm
GEW
Approx. weight
1.1000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030781
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions